3. Robinets à papillon

F6150HDU



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6150HDU

F6150HDU

Robinet à papillon (BFV), DN 6" [150], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1579 

Prix courant
C$1,143.00
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
1579 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
6" [150]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement