3. Robinets à papillon

F6200L+ZD6N-S150



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6200L+ZD6N-S150

F6200L+ZD6N-S150

Robinet à papillon (BFV), DN 8" [200], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 3136 
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 125...300
Le servomoteur est livré séparément

Prix courant
C$2,399.00
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
C$2,399.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
3136 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
8" [200]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Type de commande
Manuelle
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement