3. Robinets à papillon

F6400HD+SY7-110



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6400HD+SY7-110

F6400HD+SY7-110

Robinet à papillon (BFV), DN 16" [400], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 16388 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 120 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$24,874.00
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
C$24,874.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
16388 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
16" [400]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
504 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY7...12

Prix courant: C$19,945.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120V

HOA-120V

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien

Prix courant: C$2,032.00