3. Robinets à papillon

F6400HD+SY7-230MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6400HD+SY7-230MFT

F6400HD+SY7-230MFT

Robinet à papillon (BFV), DN 16" [400], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 16388 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$27,676.00
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
C$27,676.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
16388 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
16" [400]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 230 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
276 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
MFT/Programmable
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY7...12

Prix courant: C$19,945.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., MFT

Prix courant: C$2,032.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00