3. Robinets à papillon

F7150VIC+SY4-230MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F7150VIC+SY4-230MFT

F7150VIC+SY4-230MFT

Robinet à papillon (BFV), DN 6" [150], 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 1800 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$26,903.00
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
C$26,903.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Grooved AWWA
Style
3 voies
Cv
1800 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI/AWWA rainuré, 300 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Rainuré
Dimensions du robinet
6" [150]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 230 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
253 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
MFT/Programmable
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...6

Prix courant: C$17,225.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT

Prix courant: C$19,763.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...5

Prix courant: C$21,316.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, MFT

Prix courant: C$20,897.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., MFT

Prix courant: C$2,032.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00