3. Robinets à papillon

F750HD+AFBUP-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F750HD+AFBUP-X1

F750HD+AFBUP-X1

Robinet à papillon (BFV), DN 2" [50], 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 115 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$3,508.00
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
C$3,508.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
3 voies
Cv
115 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
2" [50]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
18 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement