B211B+TR24-SR/500 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B211B+TR24-SR/500 US

B211B+TR24-SR/500 US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 1.9 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Modulant, Câble ignifuge 18 AWG, 5 m
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$785.00
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
C$785.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
1.9 
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
1 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement