B214+LRX120-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B214+LRX120-SR

B214+LRX120-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 7.4 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$989.00
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
C$989.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
7.4 
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
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)