B238+AFRXUP-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B238+AFRXUP-S

B238+AFRXUP-S

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1 1/2" [40], 2 voies, Cv 19 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, 2x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,763.00
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
C$1,763.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
19 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
400 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1.5" [40]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Contacts auxiliaires
2x SPDT
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)