B261+ARX24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B261+ARX24-3

B261+ARX24-3

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 voies, Cv 60 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,329.00
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
C$2,329.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
60 
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
2.5" [65]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5.5 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement