B307+TR24-3/300 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B307+TR24-3/300 US

B307+TR24-3/300 US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 0.3 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24 V, Tout ou rien, Câble ignifuge 18 AWG, 3 m
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$685.00
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
C$685.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
0.3 
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
AC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
1 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement