B309B



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B309B

B309B

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 0.8 

Prix courant
C$221.00
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
0.8 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
A – AB: Égal pourcentage; B – AB: linéaire
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement