B315B+LF120-S US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B315B+LF120-S US

B315B+LF120-S US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 10 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien, 1x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,452.00
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
C$1,452.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
10 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
A – AB: Égal pourcentage; B – AB: linéaire
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, avec LF