B329+AFRXUP N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B329+AFRXUP N4

B329+AFRXUP N4

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1 1/4" [32], 3 voies, Cv 10 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, NEMA 4X
Servomoteur fixé au robinet

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$3,250.00
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
C$3,250.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
10 
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
1.25" [32]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Type de commande
Tout ou rien
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement