B347+AFRBUP-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B347+AFRBUP-S

B347+AFRBUP-S

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2" [50], 3 voies, Cv 29 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, 2x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$3,167.00
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
C$3,167.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
29 
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
2" [50]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
18 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement