B6250S-110+AFRXUP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B6250S-110+AFRXUP

B6250S-110+AFRXUP

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 110 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$4,642.00
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
C$4,642.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Cv
110 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Norme ANSI 125 de classe B
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
2.5" [65]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)