3. Robinets à eau potable

B2200PW-S+AFRB24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B2200PW-S+AFRB24

B2200PW-S+AFRB24

Robinet à eau potable, 2 voies, DN 50, Filetage intérieur, ps, Température du fluide -4...212°F [-20...100°C]
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,219.00
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
C$2,219.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
2.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Style
2 voies
Cv
206 
Certificat d'eau potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluide
Eau potable
Température du fluide
-4...212°F [-20...100°C]
Pression nominale du corps
600 psi CWP
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Dimensions du robinet
2" [50]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)