3. Robinets de réglage caractérisés

B220HT1320+LF120 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B220HT1320+LF120 US

B220HT1320+LF120 US

Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 3/4" [20], 2 voies, Cv 13.2 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,413.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Total configur�
C$1,413.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
13.2 
Fluide
Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement