B307+TFRX24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B307+TFRX24-SR

B307+TFRX24-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 0.3 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,213.00
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
C$1,213.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
0.3 
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
2 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement