3. Robinets de réglage par zone

Z3050QPF-E



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z3050QPF-E

Z3050QPF-E

ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 1 

Prix courant
C$159.00
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
1 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
250 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Insertion à la force
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$55.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$48.00