Spécifications
- Cv
- 3.5
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
- Garniture
- Acier inoxydable
- Indépendant de la pression
- NON
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Style
- 2 voies
Robinet de réglage par zone (ZV), 3/4", 2 voies, Cv 3.5
Données de conception: Données de conception