Spécifications
- Style
- 3 voies
- Cv
- 5
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
- Pression nominale du corps
- 300 psi
- Raccord d'extrémité
- Enfichable
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Robinet de réglage par zone (ZV), 3/4", 3 voies, Cv 5
Données de conception: Données de conception