- Total configur�
- C$11,926.00
G765D+AVKB24-3
Robinet à soupape (GV), DN 2 1/2" [65], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 68
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$11,926.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 125
- Style
- 3 voies
- Cv
- 68
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Bronze
- Dimensions du robinet
- 2.5" [65]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 9.5 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
How to Pre-Tension a Globe Valve
Greater Force Flexibility – Belimo’s New Globe Valve Assemblies
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
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV