3. Robinets de réglage caractérisés

B211B+LF24 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B211B+LF24 US

B211B+LF24 US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 1.9 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$955.00
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
C$955.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
1.9 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
2.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, avec LF

Prix courant: C$544.00