B214+LF120 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B214+LF120 US

B214+LF120 US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 7.4 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,171.00
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
C$1,171.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
7.4 
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
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement