B250+ARX120-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B250+ARX120-SR

B250+ARX120-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2" [50], 2 voies, Cv 57 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,780.00
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
C$1,780.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
57 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
400 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
2" [50]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
4 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)