3. Robinets de réglage caractérisés

B264+AFRB24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B264+AFRB24

B264+AFRB24

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 voies, Cv 150 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$3,132.00
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
C$3,132.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
150 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
400 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
2.5" [65]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)

Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...