- Total configur�
- C$5,040.00
B278+AFRX24-MFT N4
Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3" [80], 2 voies, Cv 130
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, NEMA 4X
Servomoteur fixé au robinet
Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.
- Prix courant
- C$5,040.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Cv
- 130
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 400 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 3" [80]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 7.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 10 VA
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...