B313+LF24-3 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B313+LF24-3 US

B313+LF24-3 US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 4.7 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,436.00
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
C$1,436.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
4.7 
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
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, avec LF