B313B+TFRB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B313B+TFRB24-SR

B313B+TFRB24-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 4.7 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,237.00
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
C$1,237.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
4.7 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
A – AB: Égal pourcentage; B – AB: linéaire
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement