B318+TFRX24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B318+TFRX24-3

B318+TFRX24-3

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 7.4 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,317.00
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
C$1,317.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
7.4 
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
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement