B330+AFRB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B330+AFRB24-SR

B330+AFRB24-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1 1/4" [32], 3 voies, Cv 19 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,943.00
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
C$1,943.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
19 
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
1.25" [32]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)