2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

BGVL+LVX120-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
BGVL+LVX120-3

BGVL+LVX120-3

Tringlerie de robinet à soupape Belimo actionné par servomoteur LV et SV
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,104.00
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
BGVL+LVX120-3
Total configur�
C$1,104.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Force
500 N [115 lbf]
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
Course
15 / 20 mm
Durée de course (moteur)
90 s /
Plage de durée de course (moteur)
90 or 150 s
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement