2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

BGVL+SVB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
BGVL+SVB24-SR

BGVL+SVB24-SR

Tringlerie de robinet à soupape Belimo actionné par servomoteur LV et SV
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,523.00
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
BGVL+SVB24-SR
Total configur�
C$1,523.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Force
1500 N [340 lbf]
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
Course
15 / 20 mm
Durée de course (moteur)
90 s /
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement