IN_Logistics_mobile
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
    CH_Development_mobile
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
    IN_Logistics_mobile
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
    CH_Development_mobile
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
  2. Robinets
  3. Robinet Energy Valve

EV300SU-180+AKRX24-EV



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EV300SU-180+AKRX24-EV

EV300SU-180+AKRX24-EV

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 3"[80], Bride, Classe ANSI 125, GPM 180, 14...250 °F [-10...120°C]

Prix courant
C$24,570.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$24,570.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Débit
180
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression nominale du corps
Norme ANSI 125 de classe B
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
3" [80]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
14 W (0.5" to 2"), 16 W (2.5" to 6")
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
26 VA
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nuage
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-EPIV-EV-80U

ZS-EPIV-EV-80U

Boîtier extérieur pour le robinet Energy ValveMC de Belimo, 65...80, Modèles par ultrasons uniquement

Prix courant: C$2,539.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

EV-RT-100

EV-RT-100

Capteurs de température de remplacement, 10 m, pour le robinet Energy ValveMC de Belimo
65...150

Prix courant: C$1,237.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
M24300-EV

M24300-EV

Capteur de débit de remplacement pour le robinet Energy ValveMC de Belimo, Ultrasons 3" 80

Prix courant: C$7,330.00
Votre prix: ...