- Total configur�
- C$26,903.00
F7150VIC+SY4-230MFT
Robinet à papillon (BFV), DN 6" [150], 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 1800
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$26,903.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- Grooved AWWA
- Style
- 3 voies
- Cv
- 1800
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI/AWWA rainuré, 300 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Rainuré
- Dimensions du robinet
- 6" [150]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 230 V
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 253 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Accessoire électrique
EXT-NSV-B03-120
Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...6
EXT-NSV-B04-120
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT
EXT-NSV-B13-24
Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...5
EXT-NSV-B14-24
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, MFT
HOA-120VMFT
Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., MFT
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV