2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

FGVL+AVKX24-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
FGVL+AVKX24-MFT

FGVL+AVKX24-MFT

Universal Flanged Globe Valve Linkage with EV, RV, and AVK actuators
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électricité à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$4,562.00
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
FGVL+AVKX24-MFT
Total configur�
C$4,562.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Force
2000 N [450 lbf]
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Course
32 / 50 mm
Durée de course (moteur)
90 s /
Plage de durée de course (moteur)
90...150 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<35 s
Catégorie de protection
IP54
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00