The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=cookies~

  1. Accueil
  2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

SGVL+SVKX24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
SGVL+SVKX24-3

SGVL+SVKX24-3

Tringlerie de robinet à soupape Schneider actionné par servomoteur LV et SV
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,941.00
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
SGVL+SVKX24-3
Total configur�
C$1,941.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Force
1500 N [340 lbf]
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
Course
24 mm [0.95"]
Durée de course (moteur)
90 s /
Plage de durée de course (moteur)
90 or 150 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<35 s
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement