2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

UGVL+LVKX120-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
UGVL+LVKX120-3

UGVL+LVKX120-3

Tringlerie de robinet à soupape universel actionné par servomoteur LV et SV
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,112.00
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
  • Vidéos des produits
Options
UGVL+LVKX120-3
Total configur�
C$2,112.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6 VA
Force
500 N [115 lbf]
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
Course
15 / 20 mm
Durée de course (moteur)
90 s /
Plage de durée de course (moteur)
90 or 150 s
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Generation Globe Valve Actuators and Retrofit Linkages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel