2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

WGVL+EVB120-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
WGVL+EVB120-3

WGVL+EVB120-3

Tringlerie de robinet à soupape Warren actionné par servomoteur EV, RV et AVK
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,619.00
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
WGVL+EVB120-3
Total configur�
C$2,619.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Force
560 lbf [2500 N]
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Course
2" [50 mm]
Durée de course (moteur)
90 s /
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement