3. Robinets de réglage caractérisés

B212B



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B212B

B212B

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 3 

Prix courant
C$165.00
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
3 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement