B221



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B221

B221

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 2 voies, Cv 24 

Prix courant
C$375.00
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
24 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement