B249



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B249

B249

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2" [50], 2 voies, Cv 46 

Prix courant
C$619.00
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
46 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
400 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
2" [50]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement