• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

JRBUP-3-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
JRBUP-3-T

JRBUP-3-T

Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67

Prix courant
C$3,554.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
20 W
Consommation d'énergie (en attente)
7 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
  • Tout ou rien
  • À virgule flottante/3 points
Surpassement manuel
Levier
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
20...120 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : câblage des servomoteurs JR pour IP66/67 et NEMA4X

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Lancement de produit - Robinet à papillon de réglage de la prochaine génération

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00