22CT-12H
Capteur de température à câble active, 0...5 V, 0...10 V, eLongueur du câble 2 m, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Pièces comprises : plaque de montage, chevilles, vis
- Liste de prix
- CHF 121.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
A-22P-A45
Raccord de compression, Acier inoxydable, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
A-22P-A51
Protection thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..
Doigt de gant
A-22P-A06
Doigt de gant Acier inoxydable, 50 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A08
Doigt de gant Acier inoxydable, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A10
Doigt de gant Acier inoxydable, 150 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A12
Doigt de gant Acier inoxydable, 200 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A14
Doigt de gant Acier inoxydable, 300 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A16
Doigt de gant Acier inoxydable, 450 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A29
Doigt de gant Acier inoxydable, 250 mm, G 1/2", SW27
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
- Longueur du plongeur
- 50 mm