Attuatori senza funzione di sicurezza

Gli attuatori rotativi Belimo senza funzione di sicurezza possono gestire un'ampia gamma di applicazioni HVAC. Sono disponibili con diverse tensioni e coppie nominali.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Tipo di movimento
Coppia
Forza
Tensione AC/DC
Tipo di comando
Tempo di corsa
Interfaccia meccanica
Contatti ausiliari
Collegamento elettrico
Categoria di protezione
Cancella
235 risultati trovati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
LH230A100

LH230A100

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 100 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 199.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH230A200

LH230A200

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 207.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH230A300

LH230A300

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 211.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH230A60

LH230A60

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 60 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 199.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH230ASR100

LH230ASR100

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 316.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH230ASR200

LH230ASR200

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 200 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 321.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Attuatore Lineare, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 366.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 286.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 286.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 291.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 291.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 302.00
Aggiungi a Lista di Progetto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5