2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

22WDP-111



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22WDP-111

22WDP-111

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...1 bar, 0...15 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino
CHF 642.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Raccordi, Ottone, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 63.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 124.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Raccordi, Ottone, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 64.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Staffa di fissaggio per 22WDP-.., Metallo

Prezzo di listino: CHF 24.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Cavo di collegamento, 1.5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..

Prezzo di listino: CHF 47.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..

Prezzo di listino: CHF 59.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Spina del connettore
Valori misurati
Pressione differenziale
Segnale di uscita
0...10 V
Campo di misura pressione
0...1 bar
Campo di misura pressione
0...15 psi
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, Resistenza minima 2 kΩ