22WDP-115
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 0...10 V
- Prezzo di listino
- CHF 639.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22WP-A04
Raccordi, Ottone, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.
A-22WP-A06
Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.
A-22WP-A08
Raccordi, Ottone, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.
A-22WP-A10
Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.
Accessorio elettrico
EXT-MR-249184
Cavo di collegamento, 1.5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..
EXT-MR-249185
Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Spina del connettore
- Valori misurati
- Pressione differenziale
- Segnale di uscita
- 0...10 V
- Campo di misura pressione
- 0...6 bar
- Campo di misura pressione
- 0...87 psi
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...10 V, Resistenza minima 2 kΩ