22WP-115
Sensore di pressione per liquidi, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 0...10 V
- Prezzo di listino
- CHF 211.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22WP-A02
Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)
Prezzo di listino: CHF 21.10
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
EXT-MR-249184
Cavo di collegamento, 1.5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..
Prezzo di listino: CHF 57.20
Prezzo netto: ...
EXT-MR-249185
Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..
Prezzo di listino: CHF 62.30
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Spina del connettore
- Valori misurati
- Pressione relativa
- Segnale di uscita
- 0...10 V
- Campo di misura pressione
- 0...6 bar
- Campo di misura pressione
- 0...87 psi
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...10 V, Resistenza minima 5 kΩ