• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

22WP-137



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22WP-137

22WP-137

Sensore di pressione per liquidi, 0...16 bar, 0…230 psi, attivo, 4...20 mA

Prezzo di listino
CHF 201.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)

Prezzo di listino: CHF 21.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Cavo di collegamento, 1.5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..

Prezzo di listino: CHF 57.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..

Prezzo di listino: CHF 62.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
DC 24 V
Collegamento elettrico
Spina del connettore
Valori misurati
Pressione relativa
Segnale di uscita
4...20 mA
Campo di misura pressione
0...16 bar
Campo di misura pressione
0...230 psi
Corrente di uscita [range]
1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω